• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R141.52 - SNR

R141.52

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Paraolio
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoFC
Larghezza 145 mm
Diametro interno 143 mm
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)77 mm
Weight0,925 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaToyota90366-T0007

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneToyotaFortunerFortuner => --ToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHIACE IV BusHIACE IV Bus => --ToyotaHILUX CHAMPHILUX CHAMP => --ToyotaHiluxHILUX IV => --ToyotaHILUX Platform/ChassisHILUX Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHILUX V => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHILUX VIII PickupHILUX VIII Pickup => --ToyotaHILUX VIII Platform/ChassisHILUX VIII Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHilux => --ToyotaINNOVA / KIJANG INNOVA IINNOVA / KIJANG INNOVA I => --ToyotaINNOVA IIINNOVA II => --ToyotaInnovaInnova => --