Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Vite (x4)
- Cuscinetti ruota
- O-ring
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Train arrière |
| Tipo di cuscinetto | HFC |
| number of external splines on the wheel side (wheel) | 29 |
| Weight | 6,251 kg |
| Number of fixings hub side | 6 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Coppia di serraggio 1 | 30 N-m |
| Angolo di serraggio | 45 ° |