Kit cuscinetti ruota

R141.60 - SNR

R141.60

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • LM.603049/011
  • EC.12694.S02 H106
  • Paraolio (x2)
  • O-ring

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionTrain avant
Larghezza 119 mm
Diametro interno 145 mm
External diameter 1 (wheel)77 mm
Weight0,884 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaNissan40210-0F000Nissan40210-2S600Nissan40210-50W00Nissan40215-2S600Nissan40215-50W00

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNISSAN (ZHENGZHOU)PALADINPALADIN => --NissanCABSTARCABSTAR II09/2011 => --NissanElgrandElgrand => --NissanFrontier - D22B Pick up TruckFrontier - D22B Pick up Truck => --NissanJUKEJUKE I12/2012 => 04/2014--NissanJUKEJuke => --NissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => --NissanNP300NP300 V => --NissanNT400NT40008/2016 => --NissanNT400 CABSTARNT400 CABSTAR07/2014 => --NissanNavaraNavara => --NissanPathfinderPATHFINDER I => --NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP I03/1983 => 09/1987--NissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998--NissanPick UpPICK-UP III => --NissanPathfinderPathfinder => --NissanPick UpPick Up => --NissanTerranoTERRANO I => --NissanTERRANO IITERRANO II => --NissanTerranoTerrano => --NissanXterra - WD22B Sport Utility VehicleXterra - WD22B Sport Utility Vehicle => --