Kit cuscinetti ruota

R150.22 - SNR

R150.22

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
Fitting positionAvant gauche
Larghezza 164 mm
Weight2,198 kg
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)139 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Cerchione, numero di fori5
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Coppia di serraggio 1290 N-m

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaBMW31 21 1 139 345

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneBMW5 Series5 Series12/1992 => 08/1996--BMW7 Series7 Series10/1986 => 04/1994--BMWSERIE 3SERIE 3 IV => --BMWSERIE 5SERIE 5 III => --BMWSERIE 7SERIE 7 II03/1991 => 04/1994--BMWSERIE 8SERIE 8 I08/1992 => 06/1996--