• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R150.23 - SNR

R150.23

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GB.41599.R02
  • Seeger
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionArrière droit
Larghezza 137 mm
Diametro interno 139 mm
External diameter 1 (wheel)72 mm
Weight0,684 kg
Coppia di serraggio 1248 N-m

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneBMWSERIE 3SERIE 3 III11/1990 => 01/2000--