• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R150.48 - SNR

R150.48

R150.48 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Vite (x4)
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Cerchione, numero di fori4
Tipo di cuscinettoBGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière droit
Weight1,608 kg
External diameter 1 (wheel)132 mm
Width 1 (wheel)45 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaBMW33 40 6 850 156BMW33 41 6 775 021

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneBMW5 Series5 Series => --BMW6 SERIES6 SERIES => --BMW77 => --BMWSERIE 5SERIE 5 109/2009 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 2 => --BMWSERIE 5SERIE 5 V01/2009 => 08/2011--BMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 6SERIE 6 III01/2011 => 03/2015--BMWSERIE 7SERIE 7 V10/2008 => 04/2015--BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES => --