• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R151.03 - SNR

R151.03

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • LM.503349A/310
  • EC.12694.S02 H106
  • Distanziale
  • Paraolio (x2)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoEC
Fitting positionArrière droit
Larghezza 118 mm
Diametro interno 145 mm
Weight0,653 kg
External diameter 1 (wheel)74 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes0009804202Mercedes0009808202Mercedes0089815705Mercedes0089815805Mercedes115 586 08 35Mercedes123 586 00 35Mercedes1233500068MercedesA0009804202MercedesA0009808202MercedesA1233500068

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedes123 Saloon123 Saloon => --Mercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes280-500280-500 I => --Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 11/1991--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 11/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES => --MercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => 11/1988--MercedesCLASSE SCLASSE S I08/1979 => 11/1991--MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => 07/1989--MercedesS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --