Kit cuscinetti ruota

R151.10S - SNR

R151.10S

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Kit di tenuta
  • Distanziale
  • Dado (x6)
  • Guarnizione piatta

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 122 mm
Diametro interno 145 mm
External diameter 1 (wheel)80 mm
Width 2 (wheel)26 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight0,78 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes6013500068Mercedes6013500468Mercedes6013501510MercedesA6013500468

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => --MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => --MercedesSERIE LSERIE L I03/1977 => 01/1996--MercedesT 200-SERIEST 200-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT 300-SERIEST 300-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT1T1 I03/1977 => 01/1996--