• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R151.30 - SNR

R151.30

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GB40279S02
  • Dado
  • Componenti vari (x2)
  • Componente piccolo
  • Seeger
  • Vite (x2)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionTrain arrière
Larghezza 146 mm
Diametro interno 149 mm
External diameter 1 (wheel)88 mm
Weight1,457 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes1409800616Mercedes2109800516MercedesA2109800516

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedes300-SERIES300-SERIES09/1992 => 05/1993--MercedesCLASSE ECLASSE E II02/1996 => 02/2003--MercedesCLASSE SCLASSE S II02/1991 => 07/1998--MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesS-SERIESS-SERIES02/1991 => 05/1993--