• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R151.35 - SNR

R151.35

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota (x2)
  • Componenti vari
  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 119 mm
Diametro interno 140 mm
Weight0,552 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)68 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes0009809302Mercedes0029806502Mercedes1409810305Mercedes2203300725MercedesA0009809302MercedesA0029806502

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMERCEDES-BENZS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --MERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E III => --MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--