Kit cuscinetti ruota

R151.36S - SNR

R151.36S

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • 10R.32007.C
  • Cuscinetti ruota
  • Paraolio
  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoEC
Fitting positionAvant gauche
Larghezza 118 mm
Diametro interno 135 mm
Weight0,49 kg
External diameter 1 (wheel)62 mm
External diameter 2 (wheel)50 mm
Internal diameter 2 (wheel)22 mm
Width 2 (wheel)17 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes002 980 30 02Mercedes0029803102Mercedes2033300051MercedesA2033300051

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMERCEDES-BENZ (BBDC)C-CLASSC-CLASS => --MercedesC-CLASSC-CLASS => --MercedesC-CLASS T-ModelC-CLASS T-Model => --MercedesC-SERIESC-SERIES => --MercedesCLASSE CCLASSE C II => --MercedesCLASSE CCLASSE C III => --MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II => --MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II => --MercedesCLASSE ECLASSE E IV => --MercedesCLASSE SLCCLASSE SLC => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 12/2010--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK III12/2010 => 12/2015--MercedesCLC-SERIESCLC-SERIES02/2008 => 11/2010--MercedesCLKCLK => --MercedesE-SERIESE-SERIES => --MercedesSLC-SERIESSLC-SERIES12/2015 => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES => --