Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- LM.12749/710
- Tappo
- Cuscinetti ruota
- Paraolio
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Fitting position | Avant gauche |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 0,49 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 45 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 21 mm |
| Width 1 (wheel) | 15 mm |
OE Equivalents
Mercedes0009809302Mercedes0029806502Mercedes1409810305Mercedes2303300325MercedesA0009809302MercedesA0029806502Automotive Compatibility
MERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --MercedesCANTERCANTER08/2007 => 02/2009--MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E III => --MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--MercedesCLASSE SLCLASSE SL II07/2001 => 01/2012--MercedesCLSCLS => --MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES => --MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-SERIESE-SERIES => --MercedesSL-SERIESSL-SERIES01/2008 => 01/2012--