• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R151.50 - SNR

R151.50

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Seeger
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoEC
Larghezza 150 mm
Diametro interno 154 mm
Weight1,31 kg
External diameter 1 (wheel)90 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes1649810106Mercedes1649810406

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesCLASSE GLCLASSE GL I12/2005 => 02/2013--MercedesCLASSE MCLASSE M II => --MercedesCLASSE RCLASSE R 109/2005 => 01/2013--MercedesCLASSE RCLASSE R 209/2005 => 01/2013--MercedesGL-SERIESGL-SERIES04/2009 => 10/2010--MercedesM-CLASSM-CLASS => --MercedesML-SERIESML-SERIES => --MercedesR-CLASSR-CLASS => --MercedesR-SERIESR-SERIES03/2008 => 01/2013--