R151.53 - SNR
Kit cuscinetti ruota
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GB40279S02
- Tappo
- Vite
- Seeger
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Coppia di serraggio 1 | 70 N-m |
| Angolo di serraggio | 90 ° |
| External diameter 1 (wheel) | 88 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 49 mm |
| Width 1 (wheel) | 46 mm |
| Weight | 1,16 kg |