• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R151.61 - SNR

R151.61

R151.61 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Vite (x4)
  • Dado
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionAvant gauche
Weight4,936 kg
External diameter 1 (wheel)152 mm
Internal diameter n°1 (wheel)31 mm
Width 1 (wheel)92 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes1663340206

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesCLASSE GLCLASSE GL II10/2012 => 10/2015--MercedesCLASSE GLECLASSE GLE I => --MercedesCLASSE GLSCLASSE GLS I10/2015 => --MercedesCLASSE MCLASSE M III06/2011 => 02/2015--MercedesGL-CLASSGL-CLASS => --MercedesGLE-SERIESGLE-SERIES02/2015 => --