R152.19 - SNR
Kit cuscinetti ruota
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- O-ring (x2)
- Cuscinetti ruota (x2)
- Dado
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 18 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Coppia di serraggio 1 | 220 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 60 mm |
| Weight | 0,475 kg |