• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R152.55 - SNR

R152.55

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Seeger
  • Cuscinetti ruota
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXGB
Larghezza 137 mm
Diametro interno 139 mm
Fitting positionAvant gauche
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Weight0,745 kg
With integrated sensor ring1
Coppia di serraggio 1290 N-m
External diameter 1 (wheel)72 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1085568Ford1085569Ford1112547Ford1201569Ford1326640Ford98AX1215BBMazdaD351-33-047BMazdaD651-33-047AMazdaD651-33-047B

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFORD (CHANGAN)FIESTA HatchbackFIESTA Hatchback => --FORD (CHANGAN)FIESTA SaloonFIESTA Saloon => --FordFIESTA VFIESTA V => --FordFocusFOCUS I => --FordFUSIONFUSION 105/2002 => 05/2012--FordFUSIONFUSION 2 => --FordFUSION SaloonFUSION Saloon => --FordFiestaFiesta => --FordFocusFocus => --FordFocus - DAW MK I HatchbackFocus - DAW MK I Hatchback => --FordFocus - DAW/DBW MK I HatchbackFocus - DAW/DBW MK I Hatchback => --FordFocus - DFW MK I SaloonFocus - DFW MK I Saloon => --FordSCORPIOSCORPIO06/2010 => 05/2012--MAZDA (CHANGAN)2 Hatchback2 Hatchback => --MAZDA (CHANGAN)2 Saloon2 Saloon => --Mazda22 => --Mazda22 I02/2003 => 12/2007--Mazda22 II => --