Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Cuscinetti ruota
- Dado
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | TFC |
| With encoder with gear | 1 |
| Fitting position | Arrière droit |
| Weight | 4,96 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 188 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 37 mm |
| Width 1 (wheel) | 90 mm |