• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R152.62 - SNR

R152.62

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Vite

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
With integrated sensor ring1
Weight2,9 kg
Fitting positionAvant gauche
Cerchione, numero di fori5
Coppia di serraggio 145 N-m
Angolo di serraggio90 °

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1223640Ford1230907Ford1232245Ford1254308Ford1308716Ford1326487Ford1336139Ford1471859Ford2472584Ford3M512C300CAFord3M512C300CBFord3M512C300CCFord3M512C300CDFord3M512C300CEFord3M512C300CFFord3M512C300CGFord3M512C300CHFord3M5J1K018CJ

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordC-MAXC-MAX01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX I => --FordCMAXCMAX II02/2007 => 07/2010--FordFocusFOCUS I => --FordFocusFOCUS II => --FordFocusFocus => --FordFocus - FCH MK II SaloonFocus - FCH MK II Saloon => --FordFocus - HCP MK II HatchbackFocus - HCP MK II Hatchback => --