• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R152.83 - SNR

R152.83
Riferimento R152.83

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XHGB45348R01
  • Vite (x4)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
With integrated sensor ring1
Filettatura o taraturaM12 x 1.5
Width 1 (wheel)136 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight4,515 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFordDV61-2C299-BAAFordDV612C299BAB

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordKUGAKUGA => --FordKUGA IIKUGA II => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTRANSITTRANSIT09/2013 => --FordTRANSIT CONNECTTRANSIT CONNECT II09/2013 => --