Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile ,
dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
LM.11949/910 LM67048/010 Paraolio Coppiglia
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Tipo di cuscinetto EC Larghezza 1 15 mm Diametro interno 1 31 mm Weight 0,359 kg External diameter 1 (wheel) 59 mm
OE Equivalents Chevrolet 00457194 Chevrolet 00457196 Chevrolet 07450630 Vauxhall 11055109 Opel 1603109 Opel 1604286 Volkswagen 2114056251 Volkswagen 2114056451 Opel 330012 Vauxhall, Opel 8824111 Opel, Vauxhall 90016721 Vauxhall, Opel 90486457 Ford Usa B5A1216A Ford Usa T71407632A Automotive Compatibility Chevrolet Blazer - 5 Terrain Cab wagon closed Blazer - 5 Terrain Cab wagon closed => - - Chevrolet Blazer - CS Terrain Cab wagon closed Blazer - CS Terrain Cab wagon closed => - - Chevrolet Blazer - CT Terrain Cab wagon closed Blazer - CT Terrain Cab wagon closed => - - Chevrolet Caravan - OP Estate Caravan - OP Estate => - - Chevrolet Opala - OP Coupe Opala - OP Coupe => - - Chevrolet Opala - OP Saloon Opala - OP Saloon => - - Chevrolet Opala - OP/R87 Coupe Opala - OP/R87 Coupe => - - Chevrolet Opala - R87 Coupe Opala - R87 Coupe => - - Chevrolet S10 - 6 Pick up Truck S10 - 6 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - 6/7 Pick up Truck S10 - 6/7 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - 7 Pick up Truck S10 - 7 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - C Pick up Truck S10 - C Pick up Truck => - - Ford Ranger Ranger => - - Ford Usa Del Rey - W2348 Saloon Del Rey - W2348 Saloon => - - Ford Usa Pampa - W0043 Pick up Truck Pampa - W0043 Pick up Truck => - - Ford Usa Pampa - W0143 Pick up Truck Pampa - W0143 Pick up Truck => - - Ford Usa Ranger - R10 Pick up Truck Ranger - R10 Pick up Truck => - - Ford Usa Ranger - R10/R44 Pick up Truck Ranger - R10/R44 Pick up Truck => - - Ford Usa Ranger - R44 Pick up Truck Ranger - R44 Pick up Truck => - - Opel COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- I 02/1993 => 08/2001 - - Opel COMMODORE COMMODORE 04/1981 => 06/1982 - - Opel COMMODORE COMMODORE I 07/1978 => 06/1982 - - Opel MONZA MONZA 05/1978 => 07/1986 - - Opel REKORD REKORD 07/1977 => 08/1986 - - Opel REKORD REKORD II 07/1977 => 08/1986 - - Opel SENATOR SENATOR 08/1985 => 01/1987 - - Opel SENATOR SENATOR I 05/1978 => 01/1987 - - Opel SENATOR SENATOR II 07/1985 => 01/1987 - - Vauxhall CARLTON CARLTON III 09/1982 => 09/1986 - - Vauxhall COMBO COMBO I 09/1993 => 08/2001 - - Vauxhall ROYALE ROYALE 12/1977 => 11/1982 - - Vauxhall VICEROY VICEROY 09/1980 => 06/1981 - - Volkswagen Kombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage) Kombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage) => - - Volkswagen Kombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage) Kombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage) => - - Volkswagen Kombi - 7X2 T2 Chassis cabin Kombi - 7X2 T2 Chassis cabin => - -