• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R153.26 - SNR

R153.26

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GB.40037.S01
  • Seeger (x2)
  • Coppiglia

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,74 kg
Angolo di serraggio90 °
Coppia di serraggio 220 N-m
Coppia di serraggio 1100 N-m

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel1603196Opel328105Vauxhall90425658Opel, Vauxhall90510542Chevrolet93278754

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneChevroletVectraVectra => --ChevroletVectra - 69 SaloonVectra - 69 Saloon => --ChevroletVectra - F19 SaloonVectra - F19 Saloon => --ChevroletVectra GT - 48 HatchbackVectra GT - 48 Hatchback => --OpelASTRA F Estate VanASTRA F Estate Van => --OpelAstraASTRA I => --OpelAstraAstra => --OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelOMEGAOMEGA01/1994 => 06/2003--OpelOMEGA BOMEGA B => --OpelOMEGAOMEGA II => --OpelVECTRA BVECTRA B => --OpelVectraVECTRA I04/1993 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II => --OpelVectraVectra => --VauxhallASTRAASTRA08/1991 => 02/1998--VauxhallASTRAASTRA III08/1991 => 02/2001--VauxhallASTRAVANASTRAVAN08/1991 => 02/1998--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 06/1997--VauxhallCAVALIERCAVALIER III08/1992 => 09/1995--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallVECTRAVECTRA04/1998 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--