Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Rondella
- Vite (x3)
- Tappo
- Cuscinetti ruota
- Coppiglia
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Tipo di cuscinetto | HGB |
| Larghezza 1 | 84 mm |
| Diametro interno 1 | 25 mm |
| Fitting position | Train avant |
| Weight | 3,311 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 137 mm |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Number of fixings wheel side | 3 |
OE Equivalents
Opel1603210Vauxhall, Opel90575809Opel, Vauxhall9117621Automotive Compatibility
ChevroletASTRA HatchbackASTRA Hatchback => --ChevroletASTRA SaloonASTRA Saloon => --ChevroletZafiraZafira => --ChevroletZafira - S75 Multi purpose vehicleZafira - S75 Multi purpose vehicle => --OpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelAstraAstra => --OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 05/2005--