• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R153.37 - SNR

R153.37

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.40650.S01
  • Tappo
  • Seeger
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoFC
Weight0,53 kg
Larghezza 143 mm
Diametro interno 127 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)53 mm
Coppia di serraggio 1175 N-m

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel1604007Chevrolet52117024Chevrolet, Vauxhall9156695

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneChevroletCorsa - 19 SaloonCorsa - 19 Saloon => --ChevroletCorsa - 68 HatchbackCorsa - 68 Hatchback => --ChevroletMONTANA Pickup | CORSA UTILITYMONTANA Pickup | CORSA UTILITY => --ChevroletMerivaMeriva => --ChevroletMeriva - 75 Multi purpose vehicleMeriva - 75 Multi purpose vehicle => --ChevroletMontana - 80 Combi VanMontana - 80 Combi Van => --ChevroletMontana - 80 Pick up TruckMontana - 80 Pick up Truck => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => --OpelCORSA CCORSA C => --OpelCORSA CLASSIC C SaloonCORSA CLASSIC C Saloon => --OpelCORSACORSA III => --OpelCORSA UTILITY B PickupCORSA UTILITY B Pickup => --OpelCORSA UTILITY C PickupCORSA UTILITY C Pickup => --OpelTIGRATIGRA II => --VauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 05/2004--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 09/2006--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--