• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R153.41 - SNR

R153.41

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Dado (x4)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoHGB
Fitting positionArrière gauche
Weight3,58 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel1604314Saab24421906

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneBAICSENOVA CCSENOVA CC => --BAICSENOVA D60SENOVA D60 => --CadillacBLS WagonBLS Wagon => --FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--HyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III06/2007 => 01/2011--OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--OpelSIGNUMSIGNUM 2 => --OpelVectraVECTRA III => --OpelVectraVectra08/2006 => 01/2009--Saab09-mars09-mars04/2009 => 08/2010--Saab9-39-3 => --Saab9-39-3 II => --VauxhallSIGNUMSIGNUM 1 => --VauxhallSIGNUMSIGNUM 2 => --VauxhallVECTRAVECTRA II => --