• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R153.51 - SNR

R153.51

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XTGB 41510 R00
  • Dado
  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière droit
Larghezza 164 mm
Diametro interno 130 mm
Weight1,885 kg
Cerchione, numero di fori5
External diameter 1 (wheel)130 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel1604020Opel1604360Opel, Vauxhall93190216

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneOpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--OpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA VI04/2018 => --VauxhallADAMADAM12/2012 => --VauxhallCORSACORSA06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --