• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R153.52 - SNR

R153.52

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XTGB44551S01
  • Tappo
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
Fitting positionArrière droit
Weight1,7 kg
Larghezza 162 mm
Cerchione, numero di fori4
External diameter 1 (wheel)120 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel1604017Opel1604018Opel1604358Opel420004Vauxhall, Opel93168760Opel, Vauxhall93190215Vauxhall95512288

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneOpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA VI04/2018 => --VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA IV => --