R153.57 - SNR
Kit cuscinetti ruota
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- XGB.40714.P
- Seeger (x2)
- Dado
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | With integrated sensor ring | 1 |
| Fitting position | Avant droit |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 34 mm |
| Width 1 (wheel) | 33 mm |
| Weight | 0,719 kg |
OE Equivalents
Opel1603337Peugeot, Citroen3326-72Peugeot, Citroen3326-76Fiat46527732Fiat46527733Lancia, Fiat46773660Fiat55703170Fiat, Lancia, Alfa Romeo71745046Opel, Vauxhall93188889Automotive Compatibility
Alfa RomeoMi.ToMi.To 1 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => --CitroenNEMONEMO => --FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatFiorinoFIORINO III => --FiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2009--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatIdeaIDEA 1 => --FiatIdeaIDEA 2 => --FiatLineaLinea06/2007 => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 05/2003--FiatPuntoPUNTO III => --FiatPuntoPunto01/2014 => 07/2018--FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--FiatSTILOSTILO08/2001 => 11/2003--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--OpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA VI04/2018 => --PeugeotBIPPERBIPPER => --VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --