Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Cuscinetti ruota
- Vite (x3)
- Dado
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Tipo di cuscinetto | XHGB |
| Larghezza 1 | 111 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 4,09 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 146 mm |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Number of fixings wheel side | 3 |
OE Equivalents
Chevrolet, Vauxhall13502829Opel328001Opel328021Automotive Compatibility
BUICK (SGM)EXCELLE GTEXCELLE GT => --BUICK (SGM)EXCELLE XTEXCELLE XT => --CHEVROLET (SGM)CRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --CHEVROLET (SGM)CRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCRUZE 1 => --ChevroletCruzeCRUZE 2 => --ChevroletCRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --ChevroletCRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCruze => --ChevroletOrlandoOrlando => --DaewooCRUZECRUZE => --MercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015--OpelAMPERAAMPERA05/2011 => 02/2015--OpelAstraASTRA IV => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van => --OpelASTRA J Hatchback VanASTRA J Hatchback Van => --OpelAstraAstra => --OpelCASCADACASCADA02/2013 => --OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA III => --OpelZAFIRA TOURER C VANZAFIRA TOURER C VAN => --VauxhallAMPERAAMPERA05/2011 => --VauxhallASTRAASTRA VI => --VauxhallCASCADACASCADA02/2013 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II09/2011 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III => --