Kit cuscinetti ruota

R153.68 - SNR

R153.68

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXHGB
Larghezza 178 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight3,939 kg
External diameter 1 (wheel)146 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaChevrolet, Vauxhall13577406

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneBUICK (SGM)EXCELLE GTEXCELLE GT11/2012 => --BUICK (SGM)EXCELLE XTEXCELLE XT11/2012 => --CHEVROLET (SGM)CRUZE HatchbackCRUZE Hatchback11/2012 => --CHEVROLET (SGM)CRUZE SaloonCRUZE Saloon11/2012 => --ChevroletCruzeCRUZE 1 => --ChevroletCruzeCRUZE 211/2012 => --ChevroletCRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --ChevroletCRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCruze => --ChevroletCruze - 68 HatchbackCruze - 68 Hatchback => --ChevroletCruze - 69 SaloonCruze - 69 Saloon => --DaewooCRUZECRUZE => --MercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015--OpelAstraASTRA IV => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van => --OpelASTRA J Hatchback VanASTRA J Hatchback Van => --OpelAstraAstra => --VauxhallASTRAASTRA VI08/2009 => --