• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R153.72 - SNR

R153.72

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Vite (x4)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight3,61 kg
Tipo di cuscinettoHGB
Larghezza 1118 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)114 mm
External diameter 2 (wheel)136 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCHEVROLET (SGM)TRAXTRAX => --ChevroletAveoAVEO I05/2011 => 11/2015--ChevroletAveoAVEO II05/2011 => 11/2015--ChevroletAVEO SaloonAVEO Saloon => --ChevroletTracker - 76 Sport Utility VehicleTracker - 76 Sport Utility Vehicle => --ChevroletTraxTrax => --OpelMokkaMOKKA I11/2012 => --OpelMokkaMOKKA II => --OpelMokkaMokka => --VauxhallMOKKAMOKKA I => --