Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Kit cuscinetti ruota
R154.08 - SNR
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
Seeger
Paraolio (x2)
Moto motore
Cuscinetti ruota
Coppiglia
Documentation
Product information
CARATTERISTICHE
Weight
0,579 kg
Tipo di cuscinetto
AB
Larghezza 1
18 mm
Fitting position
Arrière gauche
External diameter 1 (wheel)
62 mm
OE Equivalents
CostruttoreReferenzaVolkswagen2115012831
Automotive Compatibility
MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneVolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1992--VolkswagenKombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage)Kombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage) => --VolkswagenKombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage)Kombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage) => --VolkswagenKombi - 7X2 T2 Chassis cabinKombi - 7X2 T2 Chassis cabin => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER II07/1973 => 04/1979--VolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1992--VolkswagenTRANSPORTER T3 Platform/ChassisTRANSPORTER T3 Platform/Chassis => --VolkswagenTransporterTransporter => --