Kit cuscinetti ruota

R154.28 - SNR

R154.28

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce i seguenti riferimenti:
  • R154.35 - SNR
  • R154.29 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GB.12320.R05
  • Dado (x5)
  • Seeger (x2)
  • Vite
  • Q019

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 137 mm
Diametro interno 140 mm
Weight0,8 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
Coppia di serraggio 1265 N-m

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolkswagen, Seat191498625AVolkswagen, Seat357498625Volkswagen, Seat357498625BVolkswagen, Seat357498625C

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneSeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatToledoTOLEDO I => --VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV06/1995 => 05/2002--VolkswagenJettaJETTA II07/1985 => 06/1992--VolkswagenJettaJetta07/1987 => 06/1992--VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenVentoVento => --