• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R154.34 - SNR

R154.34

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GB.12320.R05
  • Dado (x4)
  • Seeger
  • Q019

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 137 mm
Diametro interno 140 mm
Weight0,755 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolkswagen, Seat1H0498625Volkswagen, Seat1H0498625AVolkswagen357498625A

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneSeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatToledoTOLEDO I02/1994 => 08/1998--VolkswagenCORRADOCORRADO07/1991 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenVentoVento => --