• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R154.40 - SNR

R154.40

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GB.12136.R01
  • Seeger
  • Dado (x4)
  • Q019

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoGB
Fitting positionAvant gauche
Angolo di serraggio45 °
Coppia di serraggio 250 N-m
Coppia di serraggio 1200 N-m
Weight0,664 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaSeat, Volkswagen6N0498625Volkswagen, Seat6N0498625A

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatAROSAAROSA 101/1997 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 201/1997 => 05/2004--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPoloPolo09/1995 => 03/2000--