Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GB35078S01
- Seeger
- Vite
- Dado
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | GB |
| Larghezza 1 | 38 mm |
| Diametro interno 1 | 43 mm |
| Weight | 1,092 kg |
| Fitting position | Train avant |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Angolo di serraggio | 90 ° |
| Coppia di serraggio 1 | 150 N-m |