• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R154.44 - SNR

R154.44

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Vite (x5)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXHGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière droit
Larghezza 1127 mm
Diametro interno 139 mm
External diameter 1 (wheel)130 mm
Number of fixings wheel side5
Number of fixings hub side5
Weight3,234 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolkswagen, Audi, Skoda8E0501611

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiA6A604/1997 => 04/2001--AudiA6A6 II => --SkodaSUPERBSUPERB04/2002 => 02/2008--SkodaSUPERBSUPERB I => --VW (SVW)PASSAT B5PASSAT B5 => --VW (SVW)PASSAT LINGYUPASSAT LINGYU => --VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat12/1996 => 04/2005--