Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Dado
- Tappo
- Codificatore
- Cuscinetti ruota
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | TGB |
| With encoder with gear | 1 |
| Larghezza 1 | 62 mm |
| Diametro interno 1 | 28 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 1,756 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 120 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 43 |
| Cerchione, numero di fori | 4 |
| Coppia di serraggio 1 | 175 N-m |