• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R154.58 - SNR

R154.58

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XMGB35154R01
  • Vite (x6)
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoMGB
With integrated sensor ring1
Larghezza 145 mm
Diametro interno 130 mm
Width 2 (wheel)102 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)85 mm
External diameter 2 (wheel)143 mm
Cerchione, numero di fori5
Coppia di serraggio 1200 N-m
Weight4,25 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolkswagen7H0401611DVolkswagen7H0401611E

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneVolkswagenCALIFORNIACALIFORNIA => --VolkswagenMULTIVANMULTIVAN => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG I => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER V => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI => --VolkswagenTransporterTransporter => --