• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R154.70 - SNR

R154.70
Riferimento R154.70

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Dado (x3)
  • Seeger
  • Dado di sospensione

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)66 mm
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Tipo di cuscinettoGB
Weight0,675 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolkswagen1S0407625Skoda, Seat, Volkswagen1S0498625Skoda, Seat, Volkswagen1S0498625A

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneSeatMIIMII 109/2011 => --SeatMIIMII 2 => --SkodaCITIGOCITIGO 109/2011 => 03/2017--SkodaCITIGOCITIGO 209/2011 => --VolkswagenUPUP => --VolkswagenUPUP! 107/2011 => 06/2016--VolkswagenUPUP! 2 => --