Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R154.71 - SNR

R154.71

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota (x2)
  • Tappo
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
Larghezza 163 mm
Diametro interno 127 mm
Weight1,685 kg
External diameter 1 (wheel)121 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiQ2Q2 2 => 10/2021--SeatMIIMII => --SeatMIIMII 109/2011 => --SeatMIIMII 2 => --SkodaCITIGOCITIGO 109/2011 => 03/2017--SkodaCITIGOCITIGO 209/2011 => --VolkswagenTiguanTIGUAN II => 10/2021--VolkswagenTaos - CL1 Sport Utility VehicleTaos - CL1 Sport Utility Vehicle => --VolkswagenTiguanTiguan03/2017 => 10/2021--VolkswagenUp!UP! 107/2011 => 06/2016--VolkswagenUp!UP! 2 => --VolkswagenUp!Up! => --