Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Larghezza 1 | 76 mm |
| Diametro interno 1 | 78 mm |
| Fitting position | Train avant |
| Weight | 2,401 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 1266 mm |
Automotive Compatibility
AudiA1A1 => --AudiA1A1 II => 08/2024--SeatARONAARONA10/2017 => 08/2024--SeatARONAARONA 106/2017 => 08/2024--SeatARONAARONA 2 => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA04/2017 => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA V => 08/2024--SkodaFABIA IVFABIA IV => --SkodaFabiaFabia => --SkodaKAMIQKAMIQ => --SkodaKAMIQKAMIQ 1 => 08/2024--SkodaKAMIQKAMIQ 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA => --SkodaSCALASCALA 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA III => 08/2024--VolkswagenPoloPOLO VI => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenT-CrossT-CROSS 1 => 08/2024--VolkswagenT-CrossT-CROSS 2 => --VolkswagenT-CrossT-Cross => 08/2024--VolkswagenTAIGOTAIGO => --