Kit cuscinetti ruota

R155.08 - SNR

R155.08

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • 10N.6207.F075.E (x2)
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionAvant gauche
Tipo di cuscinettoAB
Larghezza 117 mm
Diametro interno 135 mm
External diameter 1 (wheel)72 mm
Weight0,62 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault7701450639Renault7701460639

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDacia1210121011/1985 => 08/2004--Dacia1300 1310 1400 14101300 1310 1400 141011/1985 => 08/2004--Dacia1310131011/1985 => 08/2004--Renault121208/1969 => --Renault151508/1971 => 09/1980--Renault171706/1971 => 09/1980--Renault181803/1978 => 04/1982--Renault1818 108/1977 => 04/1982--Renault1818 208/1977 => 04/1982--Renault202011/1975 => 05/1980--Renault5506/1981 => 05/1985--Renault55 I06/1975 => 05/1985--