• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R155.107 - SNR

R155.107

R155.107 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XGB 41930
  • Seeger
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
External diameter 1 (wheel)77 mm
Internal diameter n°1 (wheel)42 mm
Width 1 (wheel)39 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,84 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaDacia, Renault40 21 073 14R

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDaciaDOKKERDOKKER 1 => 11/2017--DaciaDOKKERDOKKER 2 => 11/2017--DaciaLODGYLODGY06/2015 => 11/2017--DaciaLODGYLODGY 1 => 11/2017--DaciaLODGYLODGY 2 => 11/2017--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => 11/2017--RenaultDOKKERDOKKER => 11/2017--RenaultMEGANE IIMEGANE II => 11/2017--RenaultMeganeMegane => 11/2017--