Kit cuscinetti ruota

R155.113 - SNR

R155.113

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.40696.S12
  • Tappo
  • Dado
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoFC
Larghezza 148 mm
Diametro interno 130 mm
Weight0,856 kg
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)62 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDaciaDOKKERDOKKER => --DaciaDOKKERDOKKER 1 => 01/2017--DaciaDOKKERDOKKER 2 => 02/2020--DaciaDUSTERDUSTER => 02/2020--DaciaDUSTERDUSTER I => 02/2020--DaciaDUSTERDUSTER II => --DaciaLODGYLODGY => --DaciaLODGYLODGY 1 => 03/2017--DaciaLODGYLODGY 203/2012 => 02/2020--DaciaLOGANLOGAN => --DaciaLOGANLOGAN I => 01/2017--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO II01/2016 => 02/2020--RenaultARKANAARKANA => 03/2017--RenaultARKANAARKANA 1 => 03/2017--RenaultARKANAARKANA 2 => 03/2017--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => 03/2017--RenaultClioCLIO III05/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV => 01/2017--RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => 03/2017--RenaultCapturCaptur => --RenaultCaptur - H5A2 PHASE I HatchbackCaptur - H5A2 PHASE I Hatchback => --RenaultCaptur - H5A4/H5AA PHASE I HatchbackCaptur - H5A4/H5AA PHASE I Hatchback => --RenaultCaptur - H5JH PHASE I HatchbackCaptur - H5JH PHASE I Hatchback => --RenaultClioClio => 03/2017--RenaultDOKKERDOKKER => 03/2017--RenaultDusterDuster => 03/2017--RenaultDuster - HSA4/HSAR Sport Utility VehicleDuster - HSA4/HSAR Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSA4/HSML Sport Utility VehicleDuster - HSA4/HSML Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSAP/HSMF Sport Utility VehicleDuster - HSAP/HSMF Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSAR/HSJJ Sport Utility VehicleDuster - HSAR/HSJJ Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSJH Sport Utility VehicleDuster - HSJH Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSJJ/HSML Sport Utility VehicleDuster - HSJJ/HSML Sport Utility Vehicle => --RenaultEXPRESSEXPRESS II01/2016 => 02/2020--RenaultLOGAN ILOGAN I01/2009 => 10/2012--RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 03/2017--RenaultLoganLogan => 03/2017--RenaultLogan - L8A6 SaloonLogan - L8A6 Saloon => --RenaultMeganeMEGANE III06/2014 => 08/2015--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 03/2017--