Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
FC40570S06
Seeger
Tappo
Dado
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTERISTICHE
Fitting position
Arrière droit
External diameter 1 (wheel)
52 mm
Internal diameter n°1 (wheel)
25 mm
Width 1 (wheel)
37 mm
Weight
0,509 kg
Automotive Compatibility
MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenault1919 => --Renault1919 1 => --Renault1919 2 => --Renault19 I Chamade19 I Chamade => --Renault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault99 => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioCLIO III01/2014 => 11/2014--RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultClioClio => --RenaultLoganLogan => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II01/2014 => --RenaultTWINGOTWINGO I01/2014 => --RenaultTWIZYTWIZY => --