Riferimento R155.136
Nuovo
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- XHFC 46110 R04
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | GEN 3 |
| Width | 110 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| With ASB encoder | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 157 mm |
| Fitting position | Train avant |
| Weight | 5,857 kg |