Riferimento R155.139
Nuovo
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- XHGB 46713 R01
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| With ASB encoder | 1 |
| Tipo di cuscinetto | GEN 3 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| Fitting position | Train avant |
| Width | 76 mm |
| Diametro interno 1 | 29 mm |
| Weight | 3,006 kg |