Kit cuscinetti ruota

R155.19 - SNR

R155.19

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.12784.S03
  • Dado
  • Tappo
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoFC
Larghezza 137 mm
Diametro interno 125 mm
Weight0,53 kg
Fitting positionTrain avant
Coppia di serraggio 1175 N-m
External diameter 1 (wheel)52 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault7703090253Renault7703090313

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenault111106/1986 => 06/1989--Renault1919 => --Renault19 - L538 PHASE II Saloon19 - L538 PHASE II Saloon => --Renault1919 1 => --Renault1919 2 => --Renault19 I Chamade19 I Chamade => --Renault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault55 => --Renault99 => --RenaultClioCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio => --RenaultLODGYLODGY => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLoganLogan => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 07/1990--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWIZYTWIZY => --