• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R155.40 - SNR

R155.40

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce i seguenti riferimenti:
  • R155.18 - SNR
  • R155.39 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • TGB.12095.S44
  • Dado
  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
Larghezza 154 mm
Diametro interno 125 mm
Weight2,005 kg
Cerchione, numero di fori4
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)133 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault7704002262Renault7704002263

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa RomeoF11F1106/1983 => 11/1985--Chrysler300C300C 206/1983 => 11/1985--Renault181806/1980 => 11/1985--Renault1818 101/1979 => 09/1986--Renault1818 201/1979 => 09/1986--Renault212105/1986 => 02/1992--Renault21 - L48K/L48S Saloon21 - L48K/L48S Saloon => --Renault2121 1 => --Renault2121 2 => --Renault2525 108/1983 => 11/1992--Renault2525 208/1983 => 11/1992--RenaultClioCLIO III12/2007 => 03/2009--RenaultClioClio10/1995 => 01/1998--RenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE I08/1984 => 12/1990--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultEXPRESSEXPRESS I => --RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => --RenaultMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicleMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultSAFRANESAFRANE 104/1992 => 08/1996--RenaultScenicScenic => --RenaultScenic - JA15/JA2B/JA2C PHASE I Multi purpose vehicleScenic - JA15/JA2B/JA2C PHASE I Multi purpose vehicle => --